Publikovat produkty
K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit
Kohler

K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit

KOHLER touchless wall-mount faucets with AC power options allow for long life, low maintenance functionality for years to come.

Features

  • Required for Purist® and Falling Water® wall-mount Touchless faucets.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • On demand on and off.30 second maximum cycle time.
  • Ideal for use with KOHLER Vessels.
  • Low-Lead (SDWA) compliant.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Insight™ adaptive infrared technology.
  • Does not require battery or power cell.

Installation 

  • Requires a plug-in AC power supply.
  • Adjustable sensor/spout distance.
  • 13480-A or 13481-A power supplies are designed for North America outlets.
  • Valve control box includes stop valve therefore it can be connected to waterline directly. Does not require additional stop valve.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-11843
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůFaucet Valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)10
  • Šířka (palce)9
  • Hloubka (palce)4.94
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Popis Uniclass 2015Valve accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves