Publikovat produkty
K-11893 Purist® 24" grab bar
Kohler

K-11893 Purist® 24" grab bar

With simple, architectural forms and careful detailing, Purist grab bars offer a sensual appearance as well as additional safety and comfort. This ADA-compliant 24-inch bar meets your needs while blending in beautifully with the Purist design aesthetic.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Purist Collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-11893
  • Skupina výrobkůShower Accessories
  • Skupina produktůPurist®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.44
  • Šířka (palce)26.44
  • Hloubka (palce)2.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars