Publikovat produkty
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 11-1/2" centers and a right-hand soap dispenser.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20"L x 27"W
    • Wall-mount installation
    • 11-1/2" center drilling
    • Includes soap dispenser drilling on right
    • Drilled for concealed arm carrier
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-12634-R
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůMorningside™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.12
    • Šířka (palce)27
    • Hloubka (palce)20
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks