Publikovat produkty
K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull
Kohler

K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull

The Pinstripe drawer pull adds functionality to bathroom or kitchen drawers while creating a distinctive style. Constructed of premium metal for durability, this handle features strong lines and striking octagonal contours that recall the Art Deco sensibility of the 1930s.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Pinstripe faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-13125
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůPinstripe®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.56
  • Šířka (palce)1.31
  • Hloubka (palce)3.56
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware