Publikovat produkty
K-13448 Coralais® hotelier
Kohler

K-13448 Coralais® hotelier

Extend the sleek, versatile design of Coralais throughout your bathroom. Distinguished by smooth, contemporary lines, this Coralais hotelier offers a spacious upper shelf with towel bar below.

Features

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Coralais collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-13448
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůCoralais®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.12
  • Šířka (palce)9.81
  • Hloubka (palce)26.31
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars