Publikovat produkty
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Enjoy a shower that simulates the soaking deluge of a warm summer downpour. This traditional-style rainhead features innovative Katalyst air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, thoroughly drenching overhead shower experience. Its clean good looks and durable finish coordinate with many other KOHLER faucets and accessories.

Features

  • Single-function rainhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup
  • Optimized sprayface for maximum performance
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum flow rate

Technology

  • Katalyst® air-induction technology infuses water with air, creating bigger drops for a more powerful spray

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-13693-G
  • Skupina výrobkůShowerhead
  • Skupina produktůContemporary
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.75
  • Šířka (palce)10.44
  • Hloubka (palce)10.44
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers