Publikovat produkty
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

For use with applications requiring longer than standard toilet inlet to flushometer rough-ins.

Features

  • No valve disassembly required.
  • For use with flushometers.

Material 

  • Brass construction.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-13716
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůTailpiece
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)24
  • Šířka (palce)1.72
  • Hloubka (palce)1.72
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings