Publikovat produkty
K-9530 Deck-mount two-way diverter valve
Kohler

K-9530 Deck-mount two-way diverter valve

Keeping your bathing fixtures functioning properly, this two-way diverter valve redirects water where it needs to go within your plumbing system. It features brass construction for durability and reliability and is code-approved for backflow prevention.

  • FEATURES
  • Two-way brass diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.
  • Installation
  • Bath- or deck-mount.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product dimensions:

    L 2-3/8", H 2-1/2"W 2-1/2"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-9530
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůTwo-way Diverter Valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily