Publikovat produkty
Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm
Kohler

Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm

Combining architectural forms with sensual design lines, Purist faucets and accessories bring a touch of modern elegance to your bathroom. This sink faucet exemplifies the Purist collection's understated style, with its high gooseneck spout and high cross handles. Easy-to-install and leak-free UltraGlide(TM) valves provide reliable performance and durability. And the spout features laminar flow, which helps conserve water while preventing splashing.

Features

  • Metal construction
  • Reversible quarter-turn washerless ceramic disc valves
  • Lower flow aerator options are available
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece
  • Cross handles
  • 5-1/2" (140 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)

Material

  • Brass valve bodies
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • For 8" - 16" (203 - 406 mm) centers

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-14408-3
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůPurist®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)12
  • Hloubka (palce)12
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets