Publikovat produkty
K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve
Kohler

K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve

Combining a sleek profile with enhanced utility, Loure introduces a classically modern look to your bath decor. This diverter valve smoothly redirects water between bath components, and features backflow protection for safety. Pair it with a Loure faucet and spout for a unified contemporary look.

FEATURES

  • Two-way brass diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-14677
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůLoure®,
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-08-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.37
  • Šířka (palce)2.5
  • Hloubka (palce)2.5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Popis Uniclass 2015Valve accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves