Publikovat produkty
K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet
Kohler

K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet

With practical design and solid brass construction, Triton faucets and accessories are an exceptional value. These competitively priced Triton wristblade lever handles complement widespread lavatory and kitchen sink base faucets and feature Polished Chrome finish. Vandal-resistant red and blue index buttons are supplied for your convenience.

Features

  • Polished Chrome wristblade lever handles.
  • Required to complete Triton widespread lavatory and Triton widespread kitchen sink base faucets.
  • Supplied with both Polished Chrome and vandal-resistant red and blue index buttons for your convenience.

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-16012-5
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTriton®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.37
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)1.75
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets