Publikovat produkty
K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Organize your shower space with this large corner basket. Constructed of stainless steel, this basket mounts securely to the wall, offering a convenient place to store bath items.

Features

  • Durable stainless-steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Designed for corner installation.
  • Mounting hardware included.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-1897
  • Skupina výrobkůShower Baskets
  • Skupina produktůBaskets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers