Publikovat produkty
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This capsule-shaped sink offers two installation options - drop-in or under-mount - giving you flexibility for a range of bathroom configurations.

    FEATURES

    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.
    • 31-13/16" (808 mm) x 14-7/16" (367 mm) x 4-11/16" (120 mm) interior dimensions.
    • Elongated oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.
    • Drop-in or under-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-20213
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůIron Plains®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks