Publikovat produkty
K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Crafted of premium materials that withstand high-volume usage, the Soho wall-mount lavatory brings style and long-lasting beauty to any bath or powder room. This model features a sealed overflow and drillings for a faucet with 8" centers, a right-hand soap dispenser and a concealed arm carrier.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of vitreous china.
    • 20" x 18"
    • Wall-mount installation.
    • 8" center drilling.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • With sealed overflow and soap dispenser drilling on right.


    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2053-NR
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůSoho®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7
    • Šířka (palce)18
    • Hloubka (palce)20
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks