Publikovat produkty
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
    Kohler

    Tempered® Robe hook

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this robe hook with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    Features

    • Coordinates with other products in the Tempered collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-21956
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůTempered™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.24
    • Šířka (palce)2.05
    • Hloubka (palce)2.99
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód ETIMEG017210
    • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks