Publikovat produkty
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

    An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this sink features decorative edges that resemble crown molding. With its rich detailing and refined presence, the basin combines with the Memoirs pedestal or console table legs for a coordinated collection.

    Features

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Refined rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2238-8 Memoirs pedestal sink.
    • Combines with the K-30009 Memoirs console table legs to create a complete console table solution.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material 

    • Fireclay.

    Installation

    • Pedestal or console table.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2239-8
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůMemoirs®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8
    • Šířka (palce)24.17
    • Hloubka (palce)19.88
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks