Publikovat produkty
K-23290 Square robe hook
Kohler

K-23290 Square robe hook

Sometimes the most simple things can create all the attention. Introducing Square. Kohler’s bathroom accessory line where one clean, simple shape can give you so many decorating possibilities.

FEATURES

  • Provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items.
  • Coordinates with other products in the Square collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-23290
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůSquare
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2
  • Šířka (palce)2
  • Hloubka (palce)2.37
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks