Publikovat produkty
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole

    A clean, understated rim and a flat bottom make the Chord sink a compelling contemporary choice for your bathroom. The shallow basin offers a sleek alternative to traditional designs.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Unique shallow basin.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2331-1
    • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
    • Skupina produktůChord®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.75
    • Šířka (palce)18.63
    • Hloubka (palce)16.81
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks