Publikovat produkty
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

    Features

    • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
    • 8" (203 mm) spout height
    • 5-3/8" (137 mm) spout reach
    • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
    • Includes pop-up drain with lift rod and 1-1/4" (32 mm) tailpiece
    • Ideal for vessel sink applications
    • Coordinates with other products in the Parallel collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single hole
    • Preattached flexible supply lines simplify installation

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-23475-4N
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůParallel®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)10.24
    • Šířka (palce)1.89
    • Hloubka (palce)5.36
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEG015610
    • Název ETIMValves/taps/controls
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets