Publikovat produkty
K-2359-8 Archer® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2359-8 Archer® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2359-8 Archer® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles. It is constructed of vitreous china for lasting beauty and exceptional durability.


    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2358-8 basin and the K-2357 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2359-8
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůArcher®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)35.25
    • Šířka (palce)20.44
    • Hloubka (palce)20.94
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks