Publikovat produkty
Kelston® Pedestal sink base
Kohler

Kelston® Pedestal sink base

This Kelston® pedestal combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Pair this pedestal with the Kelston® basin for a complete pedestal sink.

Features

  • Combines with the K-24051 basin to create the K-24050 Kelston pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Kelston collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Pedestal

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-24052
  • Skupina výrobkůSink Accessories
  • Skupina produktůKelston®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)28.99
  • Šířka (palce)7.46
  • Hloubka (palce)7.78
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEG017910
  • Název ETIMAccessories for sanitary devices
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Popis Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties