Publikovat produkty
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
    Kohler

    K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow

    Capture contemporary bathroom style with this stainless-steel sink. Installed with a solid counter surface, Bachata presents a softly curved basin with a gleaming mirror finish. A four-square overflow drain adds a unique modern detail.

    FEATURES

    • Oval basin.
    • Unique overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • Premium 20-gauge stainless steel.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2609-MU
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůBachata®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.37
    • Šířka (palce)16.68
    • Hloubka (palce)19.87
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks