Publikovat produkty
Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm
Kohler

Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm

Create a unique, memorable, spa-like showering experience for two with this arched ceiling-mount dual rainhead arm. Influenced by iconic modern home design, the 14½" x 22" dual rainhead arm provides a one-of-a-kind multiple shower experience, if desired, when paired with two rainheads or a rainhead/wand handshower and hose combination (each sold separately). With durable brass construction and minimalist design, this shower accessory is versatile enough for any custom or traditional showering environment.

Features

  • 14-1/2" x 22" (370.5 x 563 mm) arched dual shower arm
  • Compatible with two single-function rainheads or a single-function rainhead and a wand handshower with hose (components sold separately)
  • Arms can operate individually or together at the same time

Material

  • Brass construction ensures durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Requires valve and diverter or multiport valve (sold separately)
  • 1/2 -14 NPT connection
  • Ceiling-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-26305
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůStatement™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)14.59
  • Šířka (palce)22.16
  • Hloubka (palce)2.15
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties