Publikovat produkty
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space—down to the accessories. The Statement foot ledge adds comfort and convenience for shaving and washing. Angled with a rim and textured top, this sturdy foot rest secures to framing in your shower wall. Available in coordinating KOHLER finishes.

Features

  • Shaving ledge/footrest for added comfort
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) angled half-moon ledge with rim
  • Coordinates with other products in the Statement collection
  • Lightly textured surface prevents foot slipping
  • Includes installation hardware

Material

  • Plastic construction
  • Premium metal bracket and trim

Installation

  • Wall-mount shower-only installation

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-26306
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůStatement™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.33
  • Šířka (palce)11.81
  • Hloubka (palce)5.04
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties