Publikovat produkty
Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange
Kohler

Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Fashioned after the era’s sleek dress lines and bold car designs, the Occasion collection reflects graceful elegance with distinctive pentagonal accents, faceted bases, flowing lines, and delicate edges. The Occasion wall-mount shower arm with pentagonal flange perfectly positions water for an indulgent shower experience. Coordinate with Occasion rainhead, valve trim, handles, and other accessories to create your signature bathroom design.

Features

  • 15" (381 mm) x 2-3/4" (70 mm) x 2-3/4" (70 mm)
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Durable metal construction
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Wall-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-27126
  • Skupina výrobkůShower Fittings
  • Skupina produktůOccasion®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.71
  • Šířka (palce)2.72
  • Hloubka (palce)14
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Kód ETIMEG017910
  • Název ETIMAccessories for sanitary devices
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties