Publikovat produkty
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This undermount sink has oversized 4" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 4" (102 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 4" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.
    • Drilled oversized to accommodate single-hole centermount or centerset faucet.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2890-4U
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůTahoe®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.54
    • Šířka (palce)20
    • Hloubka (palce)18
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks