Publikovat produkty
K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system

This 3/4-inch ceramic valve works behind the scenes to give you optimal performance from your faucet. It features brass construction for durability and long-lasting ceramic valves that offer a lifetime of smoothly functioning water flow.

FEATURES

  • High-flow valve ensures optimal water flow performance.
  • Quarter-turn ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 25.0 to 30.0 gpm (gallons per minute) flow rate.
  • For use with bath- or deck-mount faucets.
  • Requires valve trim (sold separately).

Material

  • Brass valve bodies.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-301-K
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůHigh-flow
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.5
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)7.46
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Popis Uniclass 2015Valve accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves