Publikovat produkty
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams. Every Chalice bathroom sink features a sleek and contemporary design that is pill-shaped with soft curves. The vessel design sits on the vanity top for a simple style that stands out. Pair with a wall-mount or tall deck-mount faucet to complete the look.

    Features

    • Elongated oval basin
    • With overflow
    • No faucet holes; requires wall- or tall deck-mount faucet
    • Color matches seamlessly with other KOHLER® products

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-31701
    • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
    • Skupina produktůChalice
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.41
    • Šířka (palce)22.84
    • Hloubka (palce)14.82
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód ETIMEC011839
    • Název ETIMCountersink
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks