Publikovat produkty
K-33542 Hearthaven™ cabinet knob
Kohler

K-33542 Hearthaven™ cabinet knob

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. The Hearthaven cabinet knob elegantly accessorizes bathroom furniture with sleek simplicity. This expanded selection of hardware finishes is available to help you customize your bathroom design and coordinate with other bathroom accents.

Features

  • Coordinates with Hearthaven cabinets to complete your bathroom.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-33542
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůHearthaven™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1.12
    • Šířka (palce)1.12
    • Hloubka (palce)1.18
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware