Publikovat produkty
K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull
Kohler

K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. Customize your Winnow cabinet with upgraded hardware finishes of the classic, simply designed 5" door and drawer pulls. The expanded handle selection offers personalization, while coordinating with other bathroom accents.

Features

  • Simple bar pull with rounded edges; coordinates with Winnow cabinets to complete your bathroom.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-33584
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůWinnow™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.87
  • Šířka (palce)4.87
  • Hloubka (palce)1.06
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware