Publikovat produkty
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Capturing the elegance of a bygone era, Devonshire is reminiscent of old-world design. The striking lines of this Devonshire bidet faucet extend the refined look to your bidet. It features easy-to-clean and leak-free UltraGlide™ valves and two lever-style handles and vertical spray.

FEATURES

  • Devonshire faucets offer decorative styling and versatility for any bathroom.
  • Solid brass construction ensures years of reliable performance.
  • Finger tight hoses allow installation on 8"-16" centers.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-412-4
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůDevonshire®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.18
  • Šířka (palce)5.5
  • Hloubka (palce)2.12
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets