Publikovat produkty
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

With a geometric, V-shaped basin and a generous 39-inch width, the Rêve sink makes a striking focal point for your bathroom. Combine with the Rêve pedestal or wall-mount Rêve products for a dramatic ensemble.

FEATURES

  • 8-inch center faucet holes.
  • Deep, V-shaped basin.
  • Overflow drain with included K-4061 Polished Chrome cap.
  • Combines with the K-5031 shroud or K-5032 pedestal to create a pedestal or wall-mount sink.
  • Coordinates with other products in the Rêve collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal or wall-mount.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-5026-8
  • Skupina výrobkůSinks
  • Skupina produktůRêve®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.68
  • Šířka (palce)18.31
  • Hloubka (palce)39.37
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks