Publikovat produkty
K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet
Kohler

K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe shelf-back sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 5-1/2 (140 mm) centers.
  • Swivel/rigid gooseneck spout.
  • 5-5/16" (135 mm) spout reach.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • 2.0 gpm (7.6 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
  • Vandal-resistant aerator.
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Includes grid drain and tailpiece.
  • Note: This product cannot be shipped to California.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.

Installation

  • Includes yoke for shelf-back installation.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-520T70-5AEA
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTriton® Bowe®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.43
  • Šířka (palce)5.5
  • Hloubka (palce)5.31
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets