Publikovat produkty
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • 4-inch center faucet holes.
    • Combination consists of the K-5247-4 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-5265-4
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůVeer™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)35.5
    • Šířka (palce)18.25
    • Hloubka (palce)21
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks