Publikovat produkty
K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • Single faucet hole.
    • Combination consists of the K-5248-1 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal


    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-5266-1
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůVeer™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)35.5
    • Šířka (palce)18.25
    • Hloubka (palce)24
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks