Publikovat produkty
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath

    Streamlined for simplicity, the Underscore oval bath exudes refined style with contemporary flair. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest.

    Features

    • Integral lumbar support
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Slotted overflow allows for deep soaking

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
    • Center drain
    • Drop-in or undermount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Drilling, sawing, sanding, or machining this product can expose you to Titanium Dioxide, a chemical known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-5715
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůUnderscore®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)22.13
    • Šířka (palce)35.98
    • Hloubka (palce)65.98
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs