Publikovat produkty
K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles
Kohler

K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe Cannock service sink faucet features vertical wall-mounted installation, two lever handles with red/blue indexing, and a gooseneck spout with rosespray.

Features

  • Two-handle gooseneck bathroom sink faucet.
  • 3-11/16" (94 mm) gooseneck spout with rosespray.
  • 7-5/16" (186 mm) wall-to-spout outlet.
  • 12 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.
  • Lever handles with red/blue indexing (ADA compliant with correct installation).
  • Less drain.
  • Adjustable flanges.
  • External NPT connections.

Material

  • Brass construction.

Installation

  • Pairs with the Brockway wall-mounted wash sink.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-730T70-4AR
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTriton® Bowe®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)11.12
  • Šířka (palce)7.37
  • Hloubka (palce)7.31
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets