Publikovat produkty
K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered
Kohler

K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered

The KOHLER hybrid energy system is a first-of-its kind 30-year power solution for touchless faucets. When combined with Insight Technology, this system provides an environmentally-friendly, virtually maintenance-free electronic faucet.

Features

  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • Factory-set 30-second maximum continual run cycle.
  • Vandal-resistant aerator.
  • 24" (610 mm) flexible supply hoses for easy installation.
  • 6-3/16" (157 mm) spout reach.
  • Less temperature mixer.
  • Less drain.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Includes 3.6 volt Hybrid Energy Cell.
  • Electronic Insight™ sensor technology for accurate and consistent activation.

Installation 

  • Single-hole mounting.
  • Above-counter valve for easy installation and maintenance.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-7518
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůGooseneck
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)12.12
  • Šířka (palce)2.62
  • Hloubka (palce)6.18
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets