Publikovat produkty
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This pair of 3/8" NPT angle supplies feature an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

  • FEATURES
  • Brass construction.
  • Compression valves.
  • Pair of angle supplies with stop.
  • Annealed vertical tube with union connection.
  • 3/8" NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-7605-P
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí