Publikovat produkty
K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain
Kohler

K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, it is available in a myriad of finishes to complement any style.

FEATURES

  • Removable round-shaped grid plate.
  • Reversible collar to accommodate a variety of tile thicknesses.
  • 2" and 3" PVC connection.

Material

  • Brass and PVC construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9135
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůClearFlo™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.18
  • Šířka (palce)4.25
  • Hloubka (palce)4.25
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains