Publikovat produkty
3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube
Kohler

3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 3/8" NPT angle supply features an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

Features

  • Compression valve
  • Annealed vertical tube with supply flange
  • 3/8 NPT connection with flange
  • Four-arm handle stop

Material

  • Brass

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-7637
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůKohler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)12
  • Šířka (palce)2.52
  • Hloubka (palce)5.36
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Kód ETIMEG015530
  • Název ETIMPipes
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Popis Uniclass 2015Valve accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves