Publikovat produkty
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-7653
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůKohler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.26
  • Šířka (palce)2.52
  • Hloubka (palce)6.22
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Kód ETIMEG015530
  • Název ETIMPipes
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Popis Uniclass 2015Valve accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves