Publikovat produkty
K-78375 Components® double towel bar
K-78375 Components® double towel bar
    Kohler

    K-78375 Components® double towel bar

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary double towel bar in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Double bar provides additional towel storage.
    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    INSTALLATION

    • Tools and installation template included.

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      L 6-1/4", H 2-3/8", W 26-3/8"


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-78375
    • Skupina výrobkůTowel Bars
    • Skupina produktůComponents™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars