Publikovat produkty
K-78378 Components® robe hook
K-78378 Components® robe hook
    Kohler

    K-78378 Components® robe hook

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary robe hook in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      L 4", H 2-3/8", W 2-3/8"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-78378
    • Skupina výrobkůRobe Hooks
    • Skupina produktůComponents™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks