Publikovat produkty
K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles
Kohler

K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features a swing spout, two lever handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerator.

Features

  • Brass construction and valve bodies
  • Durable polished chrome plate finish
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal resistant aerator.
  • Vandal proof ADA compliant lever handle with red and blue indexing
  • For 8¿ (203 mm) centers.
  • 8-3/16¿ (208 mm) swing spout.
  • Less drain.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]
  • Low Lead- Safe Drinking Water Act (SDWA) compliant.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-810T20-4AHA
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTriton® Bowe®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.37
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)8.18
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets