Publikovat produkty
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
    Kohler

    K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles

    Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features two lever handles with red/blue indexing, a vandal-resistant aerator, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

    Features

    • Brass construction.
    • Brass valve bodies.
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
    • Vandal resistant aerator,
    • Vandal resistant lever handles with red and blue indexing.
    • 9-5/16¿ (237 mm) Gooseneck swing spout.
    • Less drain.
    • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

    Installation

    • For 8¿ (203 mm) centers.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-815T70-4AHA
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůTriton® Bowe®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.75
    • Šířka (palce)8
    • Hloubka (palce)9.31
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets