Publikovat produkty
Air gap body with cover
Kohler

Air gap body with cover

Designed to keep kitchen pipes free of dirt by preventing wastewater backflow, this air gap kit includes a solid-brass cover and a plastic body.

Features

  • Solid-brass cover offers years of reliable performance
  • Includes valve body and cover

Material

  • Durable plastic body
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9110
  • Skupina výrobkůKitchen Faucet
  • Skupina produktůPurist®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.4
  • Šířka (palce)1.82
  • Hloubka (palce)1.82
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Kód ETIMEC011315
  • Název ETIMKitchen sink
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets