Publikovat produkty
Air gap cover with collar
Kohler

Air gap cover with collar

This solid-brass air gap cover, when paired with a plastic body, keeps kitchen pipes free of dirt by preventing wastewater backflow.

Features

  • Air gap cover only

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-9111
  • Skupina výrobkůKitchen Faucet
  • Skupina produktůKohler
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.4
  • Šířka (palce)1.82
  • Hloubka (palce)1.82
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets