Publikovat produkty
K-97030 Avid® cabinet knob
Kohler

K-97030 Avid® cabinet knob

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • 1-5/16" (33 mm) cabinet knob.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-97030
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůAvid™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.56
  • Šířka (palce)1.31
  • Hloubka (palce)1.37
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware