Publikovat produkty
K-97499 Avid® robe hook
Kohler

K-97499 Avid® robe hook

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • Robe hook provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-97499
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůAvid®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.68
  • Šířka (palce)2.81
  • Hloubka (palce)1.87
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks